Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Габариты: 5

Червячные редукторы SMI — это компактность в сочетании с высокой энергетической плотностью. Они отличаются низким уровнем шума при передаче крутящего момента. Благодаря простой и эффективной конструкции они находят применение в ограниченных пространствах, в которых нельзя использовать другие виды редукторов. Червячные редукторы SMI выпускаются в следующих конфигурациях: с гладкой наружной поверхностью и с закрытой поверхностью.

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Высокая перегрузочная способность
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями
  • Плавный ход и низкий уровень шума
  • Малый вес благодаря корпусу из алюминия
  • Широкий спектр применений благодаря гибкой модульной конструкции
  • Гладкий корпус с возможностью промывки
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями

F1300


F1300
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0002


TI60-0002
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6033


A6033
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F1300


F1300
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F1400


F1400
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel


F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

I8160


I8160
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0003


TI60-0003
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PL1080 - Перечень запасных частей – Навесные опции


PL1080 - Перечень запасных частей – Навесные опции
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C010001_2918 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015


C010001_2918 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C010011_2015 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2015 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533


C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS


C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации